Vida útil

AVISO

En el contexto de una planificación de proyecto, la unidad de acumulación MOVI‑DPS® debe dimensionarse de forma que siga cumpliendo con los requerimientos especificados, incluso al final de su vida útil. Por ello, solicite a SEW‑EURODRIVE una planificación de proyecto específica para la aplicación. Con ello también se facilita una estimación de la vida útil.

Debido a las condiciones ambientales y a las condiciones de funcionamiento, la unidad de acumulación MOVI‑DPS® está sujeta a envejecimiento. Esto conlleva la reducción de la capacitancia útil y el aumento de la resistencia en serie equivalente de la unidad de acumulación MOVI‑DPS®.

Esto significa que la unidad de acumulación MOVI‑DPS® tiene una vida útil limitada. El fin de la vida útil viene definido por el momento en el que se da uno de los siguientes casos o ambos:

  • La capacitancia de los módulos acumuladores de energía se reduce como sigue:
    • EKS...A-...025M...SP..-00 en un 30 %
    • EKS...A-...100M...SP..-00 en un 30 %
    • EKS...A-...350M...SP..-00 en un 20 %
  • La resistencia en serie equivalente de los módulos acumuladores de energía aumenta en un 100 %.