Desconexión del conjunto de acumuladores MOVI-DPS®

ADVERTENCIA

Electrocución al desenchufar o enchufar conectores enchufables bajo tensión.
Lesiones graves o fatales.
  • Desconecte todas las tensiones de alimentación.
  • Asegúrese de la ausencia de tensión de todas las unidades del sistema.
  • Nunca desenchufe o enchufe los conectores enchufables sometidos a tensión.
  • Si desconoce el estado de carga actual del conjunto de acumuladores MOVI-DPS®, no desconecte bajo ningún concepto los conectores enchufables ES+ y ES–.
  • Descargue el conjunto de acumuladores MOVI-DPS® a menos de 2 voltios antes de desconectarlo de la unidad. Para descargar el conjunto de acumuladores MOVI-DPS®, utilice una de las unidades de descarga previstas de SEW‑EURODRIVE.

El conjunto de acumuladores MOVI-DPS® conectado al circuito intermedio podrá desconectarse solo después de la descarga a menos de 2 V.

Debido a las propiedades físicas de las celúlas de acumulador de energía, el conjunto de acumuladores MOVI-DPS® puede volver a establecer tensión después de la descarga.