Desconexión de la instalación de la red

ADVERTENCIA

Desconexión de red sin efecto debido a unidades de acumulación cargadas.
Lesiones graves o fatales.
- Descargue las unidades de acumulación antes de desconectarlas.
- No abra las unidades de acumulación en ningún caso.
- Nunca cortocircuite bajo ningún concepto unidades de acumulación cargadas.
AVISO

Para descargar las unidades de acumulación MOVI-DPS®, utilice una unidad de descarga de SEW‑EURODRIVE.
Si las unidades de acumulación MOVI-DPS® funcionan junto a una instalación, la simple desconexión del sistema de la red no produce necesariamente un estado seguro.