Procedimiento cuando se disparan los fusibles
Si la unidad de acumulación MOVI-DPS® se desconecta del circuito intermedio debido al disparo de un fusible, no se debe proceder a sustituir dicho fusible mientras la unidad de acumulación MOVI-DPS® esté cargada. Las unidades conectadas podrían verse destruidas.
La descarga y el cortocircuitado de la unidad de acumulación MOVI-DPS® deben llevarlos a cabo exclusivamente un electricista especializado cualificado.
Encontrará información relativa a la descarga de la unidad de acumulación MOVI-DPS® en las instrucciones de funcionamiento "Unidad de descarga EKD-003".
En algunos casos se utiliza un concepto de fusibles múltiples, compuesto por un fusible principal y un fusible secundario. En este caso, además del fusible principal, compruebe también el fusible secundario. Esto se aplica independientemente de si el fusible secundario también se ha disparado.
Si se ha disparado un fusible, compruebe todos los componentes conductores de corriente. En caso de estar dañados, sustituya dichos componentes. En caso de sobrecarga en otros componentes de desconexión como, p. ej., contactores o interruptores automáticos térmicos, sustituya el componente al completo.