Procédure en cas de déclenchement des fusibles

Si l'unité de stockage MOVI-DPS® est déconnectée du circuit intermédiaire par le déclenchement d'un fusible, pas remplacer ce fusible tant que l'unité de stockage MOVI-DPS® est chargée. Les appareils connectés risquent être détruits.

La décharge et la mise en court-circuit de l’unité de stockage MOVI-DPS® ne doivent être effectués que par un électricien qualifié.

La notice d'exploitation : Unité de décharge EKD-003 contient des informations relatives à la décharge de l'unité de stockage MOVI-DPS®.

Dans certains cas, un concept à fusibles multiples, composé de fusibles principaux et fusibles secondaires, est utilisé. Dans ce cas, vérifier, en plus du fusible principal, le fusible secondaire. Cela s’applique indépendamment du fait que le fusible secondaire lui-même ait été déclenché.

Si un fusible a déclenché, vérifier toutes les pièces conductrices. Remplacer ces pièces en cas de dommage. En cas de surcharge des autres composants de coupure, tels que le contacteur ou le disjoncteur thermique, remplacer ces composants également.