触发熔断保险丝时的步骤
如果MOVI‑DPS®蓄能器单元因触发熔断保险丝而从直流侧断开,只要该MOVI-DPS®蓄能器单元仍带电,就不得更换此熔断保险丝。否则可能导致连接的设备毁坏。
必须由电气专业人员执行MOVI‑DPS®蓄能器单元的放电和短路操作。
有关MOVI‑DPS®蓄能器单元放电的信息,请参阅操作手册“放电单元EKD‑003”。
在某些情况下,会采用由主熔断保险丝和分支熔断保险丝组成的多重熔断保险丝方案。此时,除主熔断保险丝外,还需检查各分支熔断保险丝。无论是否已自动触发分支熔断保险丝,此规定均适用。
如果已触发熔断保险丝,请检查所有带电部件。如有损坏,请更换这些部件。如果接触器、热保护开关等其它组件出现过载,则应更换整个组件。