Procedimento em caso de acionamento dos fusíveis
Se a unidade armazenadora MOVI-DPS® for desconectada do circuito intermediário devido ao acionamento de um fusível, não substituir esse fusível enquanto a unidade armazenadora MOVI-DPS® estiver carregada. As unidades conectadas podem ser destruídas.
A descarga e o curto-circuito da unidade armazenadora MOVI-DPS® devem ser realizados apenas por pessoal técnico qualificado.
Informações sobre a descarga da unidade armazenadora MOVI-DPS® podem ser encontradas nas instruções de operação "Unidade de descarga EKD-003".
Em alguns casos, é utilizado um conceito de fusíveis múltiplos, composto por fusível principal e subfusível. Nesse caso, verificar, além do fusível principal, também o subfusível. Isso se aplica independentemente de o subfusível também ter sido acionado.
Se um fusível tiver sido acionado, verificar todas as peças energizadas. Substituir essas peças em caso de dano. Se ocorrer uma sobrecarga em outros componentes de desconexão, como contatores ou disjuntores térmicos, substituir o componente completo.