Coupure de l'installation du réseau

AVERTISSEMENT

Séparation réseau sans effet en raison d'unités de stockage sous charge.
Blessures graves ou mortelles.
- Décharger les unités de stockage avant de les déconnecter.
- N'ouvrir en aucun cas les unités de stockage.
- Ne jamais court-circuiter les unités de stockage chargées.
REMARQUE

Pour décharger les unités de stockage MOVI-DPS®, utiliser une unité de décharge SEW.
Si les unités de stockage MOVI-DPS® sont exploitées dans une installation, une simple séparation de l'installation du réseau n'entraîne pas obligatoirement un état de sécurité.