Durée de vie
REMARQUE

Dans le cadre d'une étude et configuration, l'unité de stockage MOVI‑DPS® doit être dimensionnée de sorte qu'elle remplisse les exigences et ce, même en fin de vie. Par conséquent, demander une étude et configuration adaptée à l'application auprès de SEW‑EURODRIVE. Celle-ci permet également d'estimer la durée de vie.
En raison des conditions environnantes et des conditions d'exploitation, l'unité de stockage MOVI‑DPS® est soumise au vieillissement. Ce dernier entraîne une diminution de la capacité utile et l'augmentation de la résistance équivalente de l'unité de stockage MOVI‑DPS®.
Ceci signifie que l'unité de stockage MOVI‑DPS® a une durée de vie limitée. La fin de vie est définie comme le moment auquel l'un ou les deux cas suivants se produisent.
- La capacité des modules de stockage est réduite comme suit.
- de 30 % pour le module EKS...A-...025M...SP..-00
- de 30 % pour le module EKS...A-...100M...SP..-00
- de 20 % pour le module EKS...A-...350M...SP..-00
- La résistance de série équivalente des unités de stockage a augmenté de 100 %.