Ativação após os trabalhos de assistência
Após a conclusão dos trabalhos de assistência, antes da recolocação em operação, deve ser realizada uma inspeção visual e um teste de segurança conforme a norma EN 60204-1, com o devido registro.
- Você concluiu os trabalhos de assistência.
- Remover o conector de curto-circuito.
- Colocar o fusível de descarga em OFF.
- Ligar a rede de alimentação e o controle.
- Conectar novamente o conjunto de acumuladores MOVI-DPS® por meio da função "Sincronização CC" do módulo de software MOVIKIT® PowerMode/EnergyMode.