Remise en marche après les interventions de service

À la fin des interventions de service et avant la remise en service, réaliser un contrôle visuel et un contrôle de sécurité selon 60204-1 et les documenter en conséquence.

  • L'intervention de service est terminée.
  1. Retirer le connecteur de court-circuit.
  2. Positionner le fusible de décharge sur OFF.
  3. Rétablir la liaison avec le réseau d'alimentation et le système de pilotage.
  4. Rétablir le groupe de modules de stockage MOVI-DPS® via la fonction "Synchronisation DC" du module logiciel MOVIKIT® PowerMode / EnergyMode.