Almacenamiento
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones en caso de almacenamiento de las unidades de acumulación MOVI-DPS®:
- Tenga en cuenta las prescripciones para la puesta fuera de servicio, véase el capítulo Puesta fuera de servicio.
- Durante el almacenamiento, coloque las unidades de acumulación MOVI-DPS® sobre un lado que no tenga conexiones.
- Tenga en cuenta que la vida útil de las unidades de acumulación MOVI-DPS® también se ve afectada por su almacenamiento. Encontrará más información en el capítulo Vida útil.
- Durante el almacenamiento, asegúrese de que se mantiene la temperatura de almacenamiento admisible para las unidades de acumulación MOVI-DPS®. Encontrará la temperatura de almacenamiento admisible en el capítulo Datos técnicos.
- Durante el almacenamiento, asegúrese de que las unidades de acumulación MOVI-DPS® están cortocircuitadas.