Preparar o suporte

Como suporte para a unidade armazenadora MOVI‑DPS®, podem ser utilizados canos quadrados. Para evitar sobreposições mecânicas, utilizar exclusivamente canos quadrados com comprimento de aresta ≤ 35 mm.

Na figura a seguir e no capítulo "Dados técnicos > Desenhos dimensionais" Desenho dimensional da unidade armazenadora podem ser consultadas as dimensões necessárias:

X

Largura total

A

Distância entre furos roscados

Procedimento

  1. Calcular a largura total X da seguinte forma:
  2. "Quantidade de módulos lado a lado" × "Largura do módulo"
  3. Calcular a distância A entre furos roscados no suporte da seguinte forma:
  4. ("Quantidade de módulos lado a lado" – 1) × "Largura do módulo" + 24 mm
  5. Marcar os furos roscados no suporte.
  6. Cortar a rosca para os parafusos nos locais marcados.
  7. Consultar a distância dos suportes na figura no início deste capítulo.
  8. Marcar a distância do local de montagem.
  9. Montar o suporte na distância calculada no local de montagem.