Preparación del soporte
Como soporte para la unidad de acumulación MOVI‑DPS®, la opción más apropiada serían tubos cuadrados. A fin de evitar solapamientos mecánicos, deben emplearse exclusivamente tubos cuadrados con una longitud de los cantos ≤ 35 mm.
En la siguiente imagen y en el capítulo "Datos técnicos > Planos dimensionales Plano dimensional de la unidad de acumulación" encontrará las medidas requeridas:

X | Anchura total |
A | Medida de separación agujeros roscados |
Procedimiento
- Calcule la anchura total X de la siguiente forma:
- "Número de módulos adyacentes" × "Anchura del módulo"
- Calcule la medida de separación A para los agujeros roscados en el soporte de la siguiente forma:
- ("Número de módulos adyacentes" – 1) × "Anchura del módulo" + 24 mm"
- Marque los agujeros roscados en el soporte de fijación.
- Corte las roscas para los tornillos en los puntos marcados.
- Tome la medida de separación de los soportes de la imagen al comienzo de este capítulo.
- Marque la distancia de separación en el lugar de montaje.
- Monte el soporte de fijación a la distancia calculada en el lugar de montaje.