Fijación con angulares de montaje
Material requerido
- Accesorio SEW‑EURODRIVE "Set de angulares de montaje":
- 4 angulares de montaje
- 2 chapas de fijación
- 4 tornillos avellanados con cabeza hexagonal M5 × 8
- 8 tornillos alomados M6 × 16
- Soporte de fijación, p. ej. tubo cuadrado con una longitud de los cantos ≤ 35 mm
- Elementos de fijación y seguridad apropiados, como p. ej. tornillos M6 o M8 de la longitud adecuada con arandelas.
Información adicional