Fixação com suportes de montagem

Material necessário
  • Acessórios SEW-EURODRIVE "Kit de suportes de montagem":
    • 4 suportes de montagem
    • 2 chapas de fixação
    • 4 parafusos de cabeça escareada com sextavado interno M5 × 8
    • 8 parafusos cilíndricos M6 × 16
  • Suporte, por exemplo, cano quadrado com comprimento de aresta ≤ 35 mm
  • Elementos de fixação e proteção adequados, por exemplo, parafusos M6 ou M8 com comprimento adequado e arruelas.