Fixação por meio dos pinos roscados externos

Uma forma de fixar a unidade armazenadora MOVI‑DPS® é a montagem por meio dos pinos roscados externos em uma superfície de fixação.

A figura a seguir apresenta os pinos roscados externos [1]:

[1]

Pino roscado externo (4×)

Material necessário
  • Parafusos M5 com comprimento adequado e arruelas (profundidade da rosca do pino roscado = 6 mm).
Procedimento
  1. As distâncias dos furos na superfície de fixação podem ser consultadas no desenho dimensional no capítulo Dados técnicos.
  2. Perfurar orifícios nos pontos apropriados da superfície de fixação.
  3. Fixar a unidade armazenadora MOVI‑DPS® utilizando os pinos roscados externos com parafusos adequados. Observar o torque de aperto máximo de 3.2 Nm.