通过外部螺纹销固定
一种固定MOVI‑DPS®蓄能器单元的方法是,通过外部螺纹销将其装配在安装面上。
下图所示为外部螺纹销[1]:

[1] | 外部螺纹销 (4×) |
需要的材料
- 长度合适的带垫圈螺栓M5(螺纹销螺纹深度 = 6 mm)。
操作过程
- 安装面上的钻孔间距,请参考技术数据章节中的尺寸图。
- 在安装面的适当位置钻孔。
- 使用合适的螺栓,通过外部螺纹销将MOVI‑DPS®蓄能器单元固定牢固。注意最大拧紧扭矩3.2 Nm。
一种固定MOVI‑DPS®蓄能器单元的方法是,通过外部螺纹销将其装配在安装面上。
下图所示为外部螺纹销[1]:

[1] | 外部螺纹销 (4×) |