Fijación mediante espárragos roscados exteriores

Una posibilidad para fijar la unidad de acumulación MOVI‑DPS® es el montaje mediante los espárragos roscados exteriores sobre una superficie de fijación.

La siguiente imagen muestra los espárragos roscados exteriores [1]:

[1]

Espárrago roscado exterior (4×)

Material requerido
  • Tornillos M5 de la longitud adecuada con arandelas (profundidad de rosca espárrago roscado = 6 mm).
Procedimiento
  1. Encontrará las distancias para los taladros sobre la superficie de fijación en el plano dimensional del capítulo "Datos técnicos".
  2. Taladre los orificios en los puntos correspondientes sobre la superficie de fijación.
  3. Atornille la unidad de acumulación MOVI‑DPS® mediante los espárragos roscados exteriores utilizando tornillos adecuados. Tenga en cuenta el par de apriete máximo de 3.2 Nm.