Fixation sur les goujons externes

Une manière de fixer l'unité de stockage MOVI‑DPS® est de la monter sur une surface de fixation via les goujons externes.

L'illustration suivante montre les goujons externes [1].

[1]

Goujon externe (4×)

Matériel nécessaire
  • Vis M5 de longueurs correspondantes avec rondelles (profondeur du trou taraudé pour les goujons = 6 mm).
Procédure
  1. Les écarts entre les perçages sur la surface de fixation sont indiqués sur les feuilles de cotes au chapitre Caractéristiques techniques.
  2. Procéder aux perçages aux points correspondants sur la surface de fixation.
  3. Visser l'unité de stockage MOVI‑DPS®  sur les goujons externes à l'aide de vis adaptées. Respecter le couple de serrage maximal de 3.2 Nm.