Montar chapas de fixação

  1. Para fixar os suportes de montagem na unidade armazenadora MOVI‑DPS®, primeiro devem ser montadas as chapas de fixação.
  2. Posicionar as chapas de fixação na parte traseira da unidade armazenadora MOVI‑DPS® conforme ilustrado na figura. Dependendo do tipo da unidade armazenadora MOVI‑DPS®, utilizar os seguintes orifícios:

[1]

Orifícios para EKS...A‑...025M...SP..‑00 (4×)

[2]

Orifícios para EKS...A‑...100M...SP..‑00 (4×)

[3]

Orifícios para EKS...A‑...350M...SP..‑00 (4×)

  1. Fixar as chapas de fixação parafusando os 4 parafusos de cabeça escareada M5 × 8 nos 4 orifícios correspondentes. Observar o torque de aperto máximo de 3.2 Nm.