Montage des tôles de fixation

  1. Pour fixer les équerres de fixation sur l'unité de stockage MOVI‑DPS®, monter tout d'abord les tôles de fixation.
  2. Fixer les tôles de fixation à l'arrière de l'unité de stockage MOVI‑DPS®, comme indiqué sur l'illustration. En fonction du type de l'unité de stockage MOVI‑DPS®, utiliser les perçages suivants.

[1]

Perçages pour EKS...A‑...025M...SP..‑00 (4×)

[2]

Perçages pour EKS...A‑...100M...SP..‑00 (4×)

[3]

Perçages pour EKS...A‑...350M...SP..‑00 (4×)

  1. Fixer les tôles de fixation en vissant les quatre vis à tête fraisée M5 × 8 dans les quatre perçages correspondants. Respecter le couple de serrage maximal de 3.2 Nm.