Montaje de las chapas de fijación

  1. Para fijar los angulares de montaje a la unidad de acumulación MOVI‑DPS®, primero debe montar las chapas de fijación.
  2. Sostenga las chapas de fijación como se muestra en la imagen en la parte posterior de la unidad de acumulación MOVI‑DPS®. Utilice los siguientes taladros en función del tipo de unidades de acumulación MOVI‑DPS®:

[1]

Taladros para EKS...A‑...025M...SP..‑00 (4×)

[2]

Taladros para EKS...A‑...100M...SP..‑00 (4×)

[3]

Taladros para EKS...A‑...350M...SP..‑00 (4×)

  1. Fije las chapas de fijación atornillando los 4 tornillos avellanados M5 × 8 en los 4 taladros correspondientes. Tenga en cuenta el par de apriete máximo de 3.2 Nm.