Fixation des équerres de fixation
- Fixer deux équerres de fixation [3] avec respectivement deux vis à tête bombée. Pour cela, utiliser le perçage central gauche et le perçage inférieur gauche des tôles de fixation [1]. Respecter le couple de serrage maximal de 3.2 Nm.
[1]
Tôle de fixation (2×)
[2]
Unité de stockage MOVI-DPS®
[3]
Équerre de fixation (2x)
- Fixer deux autres équerres de fixation [3] avec respectivement deux vis à tête bombée. Pour cela, utiliser le perçage central droit et le perçage supérieur droit des tôles de fixation [1]. Respecter le couple de serrage maximal de 3.2 Nm.
[1] | Tôle de fixation (2×) |
[2] | Unité de stockage MOVI-DPS® |
[3] | Équerre de fixation (2x) |