Préparation du support
Des tubes carrés conviennent comme support pour l'unité de stockage MOVI‑DPS®. Afin d'éviter tout chevauchement mécanique, utiliser exclusivement des tubes carrés avec une longueur d'arête ≤ 35 mm.
Les cotes nécessaires sont indiquées sur l'illustration suivante et au chapitre "Caractéristiques techniques > Cotes Cotes de l'unité de stockage.

X | Largeur totale |
A | Écart entre les trous taraudés |
Procédure
- Calculer la largeur totale X comme suit.
- "Nombre de modules côte à côte" × "Largeur du module"
- Calculer l'écart A entre les trous taraudés sur le support comme suit.
- ("Nombre de modules côte à côte" – 1) × "Largeur du module" + 24 mm
- Marquer les trous taraudés sur le support.
- Effectuer les perçages destinés aux vis aux emplacements prévus.
- L'écart entre les supports est indiqué sur l'illustration au début de ce chapitre.
- Marquer le dégagement sur le support de fixation.
- Monter le support sur l'emplacement de montage en respectant le dégagement calculé.