准备固定架

四角管适用于作为MOVI‑DPS®蓄能器单元的夹紧装置。为了避免重叠交错,仅可使用边长 ≤ 35 mm的四角管。

所需尺寸见下图及“技术数据 > 蓄能器单元尺寸图章节:

X

总宽度

A

螺纹孔间距尺寸

操作过程

  1. 按下述方法计算总宽度X:
  2. “模块横向并列数量” × “模块宽度”
  3. 按下述方法计算夹紧装置上螺纹孔的间距尺寸A:
  4. (“模块横向并列数量” – 1) × “模块宽度” + 24 mm
  5. 标记夹紧装置上的螺纹孔。
  6. 切销标记位上的螺栓的螺纹。
  7. 夹紧装置间距尺寸请参见本章开头的图示。
  8. 标出安装位置的间距尺寸。
  9. 按照计算得出的距离在安装位置上安装夹紧装置。