将MOVI‑DPS
®
蓄能器单元固定在夹紧装置上
提示
为了避免重叠交错,装配设备时只可使用边长 ≤ 35 mm的四角管。
将
MOVI‑DPS
®
蓄能器单元连同装配角铁[2]悬挂到夹紧装置[1]上。
使用合适的M6或M8螺栓将装配角铁固定在夹紧装置上。注意最大拧紧扭矩3.2 Nm。
[1]
夹紧装置(边长≤ 35 mm的四角管)(2×)
[2]
装配角铁 (4×)
[3]
固定板 (2×)
[4]
MOVI‑DPS
®
蓄能器单元
❮
❯
MOVI-DPS® EKV蓄能器
语言
Deutsch
English
Français
汉语
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
首页
机械安装
装配
通过装配角铁固定
将MOVI‑DPS®蓄能器单元固定在夹紧装置上