Fijación de la unidad de acumulación MOVI‑DPS® al soporte

AVISO

A fin de evitar solapamientos mecánicos, al montar la unidad únicamente podrá utilizar tubos cuadrados con una longitud de los bordes de ≤ 35 mm.
  1. Enganche la unidad de acumulación MOVI‑DPS® con los angulares de montaje [2] en el soporte [1].
  2. Fije los angulares de montaje al soporte con tornillos M6 o M8 apropiados. Tenga en cuenta el par de apriete máximo de 3.2 Nm.

[1]

Soporte (tubo cuadrado con longitud de cantos ≤ 35 mm) (2×)

[2]

Angular de montaje (4×)

[3]

Chapa de fijación (2×)

[4]

Unidad de acumulación MOVI‑DPS®