Fixar a unidade armazenadora MOVI-DPS® no suporte
INFORMAÇÃO

Para evitar sobreposições mecânicas, durante a montagem da unidade usar exclusivamente canos quadrados com um comprimento de canto ≤ 35 mm.
- Suspender a unidade armazenadora MOVI‑DPS® com os suportes de montagem [2] no suporte [1].
- Fixar os suportes de montagem ao suporte com parafusos M6 ou M8 adequados. Observar o torque de aperto máximo de 3.2 Nm.

[1] | Suporte (cano quadrado com comprimento de canto ≤ 35 mm) (2×) |
[2] | Suporte de montagem (4×) |
[3] | Chapa de fixação (2×) |
[4] | Unidade armazenadora MOVI‑DPS® |