Fixation de l'unité de stockage MOVI‑DPS® sur le support
REMARQUE

Afin d'éviter tout chevauchement mécanique, utiliser exclusivement des tubes carrés avec une longueur d'arête ≤ 35 mm pour le montage de l'appareil.
- Fixer l'unité de stockage MOVI‑DPS® sur le support [1] à l'aide des équerres de fixation [2].
- Fixer les équerres de montage sur le support à l'aide de vis M6 ou M8 adaptées. Respecter le couple de serrage maximal de 3.2 Nm.

[1] | Support (tube carré avec longueur d'arête ≤ 35 mm) (2×) |
[2] | Équerre de fixation (4x) |
[3] | Tôle de fixation (2×) |
[4] | Unité de stockage MOVI‑DPS® |