Halterung vorbereiten

Als Halterung für die MOVI‑DPS® Speichereinheit sind Vierkantrohre geeignet. Um mechanische Überschneidungen zu vermeiden, dürfen Sie ausschließlich Vierkantrohre mit einer Kantenlänge ≤ 35 mm verwenden.

In folgender Abbildung und im Kapitel "Technische Daten > Maßbilder Maßbild Speichereinheit finden Sie die erforderlichen Maße:

X

Gesamtbreite

A

Abstandsmaß Gewindebohrungen

Vorgehen

  1. Berechnen Sie die Gesamtbreite X folgendermaßen:
  2. "Anzahl Module nebeneinander" × "Modulbreite"
  3. Berechnen Sie das Abstandsmaß A für die Gewindebohrungen in der Halterung folgendermaßen:
  4. ("Anzahl Module nebeneinander" – 1) × "Modulbreite" + 24 mm"
  5. Markieren Sie die Gewindebohrungen an der Halterung.
  6. Schneiden Sie die Gewinde für die Schrauben an den markierten Stellen.
  7. Entnehmen Sie das Abstandsmaß der Halterungen aus der Abbildung am Anfang diesen Kapitels.
  8. Markieren Sie das Abstandsmaß am Montageort.
  9. Montieren Sie die Halterung im berechneten Abstand am Montageort.