Fixar a unidade armazenadora MOVI-DPS® na parede

Na figura a seguir e no capítulo "Dados técnicos > Desenhos dimensionais" Desenho dimensional da unidade armazenadora podem ser consultadas as dimensões necessárias:

  1. Calcular a largura total X1 da seguinte forma:
  2. "Quantidade de módulos lado a lado" × "Largura do módulo" + 102 mm
  3. Calcular a distância X2 dos furos tipo chave superiores das duas chapas de fixação da seguinte forma:
  4. "Quantidade de módulos lado a lado" × "Largura do módulo" + 44 mm
  5. Consultar a medida dos orifícios inferiores no desenho dimensional acima.
  6. Fazer na parede os orifícios correspondentes.
  7. Aparafusar os parafusos M8 nos orifícios superiores da parede.
  8. Pendurar a unidade armazenadora MOVI‑DPS® nos parafusos utilizando os furos de fechadura das chapas de fixação.
  9. Apertar os parafusos. Observar o torque de aperto máximo de 3.2 Nm.
  10. Fixar as chapas de fixação com parafusos M8 através dos orifícios oblongos inferiores com extremidade de segurança.