将MOVI‑DPS®蓄能器单元固定在墙面上

所需尺寸见下图及“技术数据 > 蓄能器单元尺寸图尺寸图”章节:

  1. 按下述方法计算总宽度X1
  2. “模块横向并列数量” × “模块宽度” + 102 mm
  3. 按下述方法计算两个固定板上方钥匙孔的距离X2
  4. “模块横向并列数量” × “模块宽度” + 44 mm
  5. 下方孔位的尺寸请参照上方的尺寸图。
  6. 在墙面上钻出对应的孔。
  7. 将M8螺栓拧入上方的墙面孔中。
  8. MOVI‑DPS®蓄能器单元通过固定板上的钥匙孔悬挂到螺栓上。
  9. 拧紧螺栓。注意最大拧紧扭矩3.2 Nm。
  10. 通过下方的长圆孔,用M8螺栓将固定板固定。