Fixation de l'unité de stockage MOVI‑DPS® au mur
Les cotes nécessaires sont indiquées sur l'illustration suivante et au chapitre "Caractéristiques techniques > Cotes Cotes de l'unité de stockage.

- Calculer la largeur totale X1 comme suit.
- "Nombre de modules côte à côte" × "Largeur du module" + 102 mm
- Calculer l'écart X2 entre les perçages en forme de trous de serrure supérieurs des deux tôles de fixation comme suit.
- "Nombre de modules côte à côte" × "Largeur du module" + 44 mm
- La cote des perçages inférieurs est indiquée sur le schéma ci-dessus.
- Réaliser les perçages correspondant sur le mur.
- Visser les vis M8 dans les perçages supérieurs.
- À l'aide des perçages en forme de trous de serrure, monter l'unité de stockage MOVI‑DPS® sur les vis.
- Serrer les vis à fond. Respecter le couple de serrage maximal de 3.2 Nm.
- Fixer les tôles de fixation à l'aide des vis M8 à travers les perçages oblongs inférieurs débouchants.