Montage de la poignée 180

Afin de faciliter le transport et le montage de l'unité de stockage MOVI‑DPS®, des poignées de transport sont disponibles en tant qu'accessoires.

REMARQUE

Pour les unités de stockage MOVI-DPS® avec groupe de ventilation, il n'est pas possible d'utiliser des poignées.
Matériel nécessaire

Accessoire SEW "Poignée 180" :

  • 1 poignée 180
  • 2 vis à tête fraisée avec six pans creux M6 × 20
  1. Placer la poignée 180 [1] avec les perçages directement sur les perçages de fixation de la poignée [3] des pièces de jonction [4].
  2. Fixer la poignée 180 avec les deux vis à tête fraisée M6 × 20 [2]. Respecter le couple de serrage maximal de 3.2 Nm.

[1]

Poignée 180

[2]

Vis à tête fraisée M6 × 20 (2×)

[3]

Perçage pour la fixation de la poignée (2×)

[4]

Pièce de jonction (2×)