Montar manípulo 180
Para facilitar o transporte e a montagem da unidade armazenadora MOVI‑DPS®, estão disponíveis punhos de transporte como acessórios.
INFORMAÇÃO

Em unidades armazenadoras MOVI-DPS® com módulo de ventiladores, não é possível utilizar punhos de transporte.
Material necessário
Acessórios SEW-EURODRIVE "Manípulo 180":
- 1 manípulo 180
- 2 parafusos de cabeça escareada com sextavado interno M6 × 20
- Posicionar o manípulo 180 [1] com os orifícios diretamente sobre os orifícios de fixação do manípulo [3] das peças de conexão [4].
- Aparafusar o manípulo 180 com os dois parafusos de cabeça escareada M6 × 20 [2]. Observar o torque de aperto máximo de 3.2 Nm.

[1] | Manípulo 180 |
[2] | Parafuso de cabeça escareada M6 × 20 (2×) |
[3] | Orifício para fixação do manípulo (2×) |
[4] | Peça de conexão (2×) |