Montaje del asa 180

Para poder transportar y montar más fácilmente la unidad de acumulación MOVI‑DPS®, tiene a su disposición asas de transporte, disponibles como accesorio.

AVISO

En unidades de acumulación MOVI-DPS® con módulo de ventilador no pueden utilizarse asas de transporte.
Material requerido

Accesorio SEW‑EURODRIVE "Asa 180":

  • 1 asa 180
  • 2 tornillos avellanados con cabeza hexagonal M6 × 20
  1. Coloque el asa 180 [1] con los taladros situados directamente sobre los taladros para la fijación del asa [3] de las piezas de conexión [4].
  2. Atornille el asa 180 con los dos tornillos avellanados M6 × 20 [2]. Tenga en cuenta el par de apriete máximo de 3.2 Nm.

[1]

Asa 180

[2]

Tornillo avellanado M6 × 20 (2×)

[3]

Taladro para fijación del asa (2×)

[4]

Pieza de conexión (2×)