Fijación de la unidad de acumulación MOVI‑DPS® a la pared
En la siguiente imagen y en el capítulo "Datos técnicos > Planos dimensionales Plano dimensional de la unidad de acumulación" encontrará las medidas requeridas:

- Calcule la anchura total X1 de la siguiente forma:
- "Número de módulos adyacentes" × "Anchura del módulo" + 102 mm
- Calcule la distancia X2 de los taladros tipo cerradura superiores de las dos chapas de fijación de la siguiente forma:
- "Número de módulos adyacentes" × "Anchura del módulo" + 44 mm
- Tome la medida para los taladros inferiores del plano dimensional anterior.
- Posicione los taladros correspondientes sobre la pared.
- Atornille los tornillos M8 en los taladros superiores de la pared.
- Cuelgue la unidad de acumulación MOVI‑DPS® de los tornillos utilizando los taladros tipo cerradura de las chapas de fijación.
- Apriete los tornillos. Tenga en cuenta el par de apriete máximo de 3.2 Nm.
- Fije las chapas de fijación con los tornillos M8 a través de las ranuras oblongas inferiores con extremo abierto.