MOVI‑DPS® Speichereinheit an der Wand befestigen

In folgender Abbildung und im Kapitel "Technische Daten > Maßbilder Maßbild Speichereinheit finden Sie die erforderlichen Maße:

  1. Berechnen Sie die Gesamtbreite X1 folgendermaßen:
  2. "Anzahl Module nebeneinander" × "Modulbreite" + 102 mm
  3. Berechnen Sie den Abstand X2 der oberen Schlüssellochbohrungen der beiden Befestigungsbleche folgendermaßen:
  4. "Anzahl Module nebeneinander" × "Modulbreite" + 44 mm
  5. Entnehmen Sie das Maß für die unteren Bohrungen aus obigem Maßbild.
  6. Setzen Sie an der Wand die entsprechenden Bohrungen.
  7. Schrauben Sie die Schrauben M8 in die oberen Wandbohrungen.
  8. Hängen Sie die MOVI‑DPS® Speichereinheit mit den Schlüssellochbohrungen der Befestigungsbleche an die Schrauben.
  9. Ziehen Sie die Schrauben fest. Beachten Sie das maximale Anziehdrehmoment von 3.2 Nm.
  10. Fixieren Sie die Befestigungsbleche mit den Schrauben M8 durch die unteren Langlochbohrungen mit Ausfallende.