Montaje de la chapa de apoyo
Para la estabilidad en el montaje a pared de la unidad de acumulación MOVI‑DPS®, debe montar ambas chapas de apoyo en la unidad de acumulación MOVI‑DPS®.
Monte las chapas de apoyo lo más centradas posibles, utilizando dos piezas de conexión, en la unidad de acumulación MOVI‑DPS®.
- Para ello, atornille cada una de las chapas de apoyo [2] con 2 tornillos avellanados M5 × 8 [1] a las piezas de conexión [3] de la unidad de acumulación MOVI‑DPS®. Tenga en cuenta el par de apriete máximo de 3.2 Nm.

[1] | Tornillo avellanado M5 × 8 (4×) |
[2] | Chapa de apoyo (2×) |
[3] | Pieza de conexión (número en función del tipo de unidad de acumulación MOVI‑DPS®) |