Montage des tôles support
Pour garantir la stabilité lors du montage de l'unité de stockage MOVI‑DPS® au mur, monter les deux tôles support sur l'unité de stockage MOVI‑DPS®.
Monter les tôles support sur les deux pièces de jonction sur l'unité de stockage MOVI‑DPS®, le plus près possible du centre.
- Pour ce faire, visser les tôles support [2] sur les pièces de jonction [3] de l'unité de stockage MOVI‑DPS® à l'aide de respectivement deux vis à tête fraisée M5 × 8 [1]. Respecter le couple de serrage maximal de 3.2 Nm.

[1] | Vis à tête fraisée M5 × 8 (4×) |
[2] | Tôle support (2×) |
[3] | Pièce de jonction (le nombre dépend du type de l'unité de stockage MOVI‑DPS®) |