Montar chapas de suporte
Para garantir a estabilidade na fixação na parede da unidade armazenadora MOVI‑DPS®, devem ser montadas as duas chapas de suporte na unidade armazenadora MOVI‑DPS®.
Montar as chapas de suporte o mais centralmente possível em duas peças de conexão na unidade armazenadora MOVI‑DPS®.
- Para isso, fixar as chapas de suporte [2] às peças de conexão [3] da unidade armazenadora MOVI‑DPS® com 2 parafusos de cabeça escareada M5 × 8 [1] cada. Observar o torque de aperto máximo de 3.2 Nm.

[1] | Parafuso de cabeça escareada M5 × 8 (4×) |
[2] | Chapa de suporte (2×) |
[3] | Peça de conexão (quantidade dependente do tipo da unidade armazenadora MOVI‑DPS®) |