装配支撑板

为确保MOVI‑DPS®蓄能器单元墙面安装的稳定性,必须在MOVI‑DPS®蓄能器单元上安装两个支撑板。

请尽可能居中地将支撑板安装到MOVI‑DPS®蓄能器单元的两个连接件上。

  1. 为此,各使用2个十字槽沉头螺钉M5 × 8 [1]将支撑板[2]固定到MOVI‑DPS®蓄能器单元的连接件[3]上。注意最大拧紧扭矩3.2 Nm。

[1]

十字槽沉头螺钉M5 × 8 (4×)

[2]

支撑板 (2×)

[3]

连接件(数量取决于MOVI‑DPS®蓄能器单元的类型)