装配固定板

  1. 要将MOVI‑DPS®蓄能器单元固定到墙面上,您需要先装配固定板。
  2. 按照图中所示,将固定板贴合在MOVI‑DPS®蓄能器单元的背面。根据MOVI‑DPS®蓄能器单元的类型,使用以下对应的孔位:

[1]

EKS...A‑...025M...SP..‑00用孔 (8×)

[2]

EKS...A‑...100M...SP..‑00用孔 (8×)

[3]

EKS...A‑...350M...SP..‑00用孔 (8×)

  1. 将4个十字槽沉头螺钉M5 × 8拧进相应4个孔中,将固定板固定。注意最大拧紧扭矩3.2 Nm。