Montaje de las chapas de fijación
- Para fijar la unidad de acumulación MOVI‑DPS® a la pared, primero debe montar las chapas de fijación.
- Sostenga las chapas de fijación como se muestra en la imagen en la parte posterior de la unidad de acumulación MOVI‑DPS®. Utilice los siguientes taladros en función del tipo de unidades de acumulación MOVI‑DPS®:

[1] | Taladros para EKS...A‑...025M...SP..‑00 (8×) |
[2] | Taladros para EKS...A‑...100M...SP..‑00 (8×) |
[3] | Taladros para EKS...A‑...350M...SP..‑00 (8×) |
- Fije las chapas de fijación atornillando los 4 tornillos avellanados M5 × 8 en los 4 taladros correspondientes. Tenga en cuenta el par de apriete máximo de 3.2 Nm.