Instalação do chopper de frenagem

Observar as seguintes informações ao conectar um chopper de frenagem:

  • Em caso de sobrecarga da resistência de frenagem, podem ocorrer altas temperaturas que podem causar incêndio na resistência ou em montagens adjacentes. Devem ser previstas medidas adequadas de proteção contra incêndio no e ao redor da resistência de frenagem.
  • Para proteger a resistência de frenagem e o chopper de frenagem contra sobrecarga, deve ser prevista uma proteção por fusível na alimentação do chopper de frenagem. O chopper de frenagem não possui fusível interno.
  • Observar a conexão correta da unidade. O chopper de frenagem não está equipado com proteção contra polaridade incorreta.
  • A faixa de trabalho do chopper de frenagem não deve ser limitada pelo desligamento por sobreaquecimento. O desligamento por sobreaquecimento do chopper de frenagem impede danos térmicos à unidade em caso de irregularidade. Uma operação contínua da unidade no limite de sobreaquecimento não é permitida. Isso pode reduzir a confiabilidade e a vida útil ou levar à falha da unidade.
  • O valor de tensão do chopper de frenagem deve ser ajustado acima da tensão de alimentação máxima. Devem ser considerados o limiar de desligamento e as tolerâncias da fonte de alimentação e do chopper de frenagem. Se o valor de tensão for ajustado muito baixo, há o perigo de o chopper de frenagem conduzir corrente permanentemente e o resistor ser sobrecarregado.
  • Se o resistor for dimensionado a um valor muito alto, não será possível dissipar corrente suficiente e a tensão aumentará acima da tensão do freio ajustada. Nesse caso, o chopper de frenagem permanecerá permanentemente ativo.
  • Em caso de defeito do resistor, a tensão no circuito intermediário aumenta e pode ocorrer dano ao sistema eletrônico.
  • Cabe ao usuário garantir uma proteção contra um possível ajuste incorreto.