Installation du frein hacheur
Tenir compte des remarques suivantes pour le raccordement du frein hacheur.
- La surcharge de la résistance de freinage entraîne des températures élevées qui peuvent provoquer un incendie dans la résistance ou les ensembles adjacents. Des mesures de protection contre l'incendie appropriées doivent être prévues sur et autour de la résistance de freinage.
- Pour protéger la résistance de freinage et le frein hacheur contre les surcharges, prévoir un fusible dans le câble d'alimentation du frein hacheur. Le frein hacheur n'a pas de fusible interne.
- Veiller à un raccordement correct de l'appareil. Le frein hacheur n'est pas équipé d'une protection contre l'inversion des pôles.
- La plage de fonctionnement du frein hacheur ne doit pas être limitée par un dispositif de protection contre la surchauffe. En cas de défaut, le dispositif de protection contre la surchauffe du frein hacheur empêche tout endommagement thermique de l'appareil. Le fonctionnement continu de l'appareil à la limite de surchauffe n'est pas autorisé. Cela peut réduire la fiabilité et la durée de vie ou entraîner une défaillance de l'appareil.
- La valeur de tension du frein hacheur doit être réglée au-dessus de la tension d'alimentation maximale. Le seuil d'enclenchement et les tolérances de l'alimentation et du frein hacheur doivent être pris en compte. Si la valeur de tension est réglée trop basse, le frein hacheur risque de dissiper le courant de manière permanente et de surcharger la résistance.
- Si la résistance est trop grande, le courant ne peut pas être dissipé suffisamment et la tension augmente au-delà de la tension de freinage réglée. Dans ce cas, le frein hacheur est activé en permanence.
- Si la résistance est défectueuse, la tension dans le circuit intermédiaire augmente et l'électronique risque d'être endommagée.
- L'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour se prémunir contre un éventuel réglage incorrect.
Informations complémentaires