Variantes d'installation du frein hacheur
Le frein hacheur n'a pas de fusible interne. Un fusible (DC 60 V/15 A) doit être installé dans l'alimentation.
L'illustration suivante montre la variante d'installation principale du frein hacheur.

1 | Alimentation séparée pour la puissance et la logique |
2 | Alimentation commune pour la puissance et la logique |
3 | Deuxième résistance de freinage disponible en option |