Topologias de instalação do chopper de frenagem

O chopper de frenagem não possui fusível interno. Deve ser instalado um fusível (60 VCC/15 A) na alimentação. 

A figura a seguir mostra uma topologia de instalação típica do chopper de frenagem.

1

Alimentação separada para potência e lógica

2

Alimentação comum para potência e lógica

3

Resistência de frenagem opcional adicional possível