Programação dos bornes do chopper de frenagem

A figura a seguir mostra os bornes do chopper de frenagem.

N.º

Nome

Função

1

FE

Terra funcional

2

+48 V/L2 (+Up)

Alimentação de potência L2 (+Up)

3

0 V48/N2 (GND)

Alimentação de potência potencial de referência N2 (GND)

4

DO (/Error)

Saída para mensagem de erro (lógica negativa)

5

BW (Rd1)

Conexão para resistência de frenagem

6

BW (Rd2)

Conexão para resistência de frenagem